Публікуйте свої продукти
A1066 - Mirror, Float Glass, With SS Frame
SEPS2BIM

A1066 - Mirror, Float Glass, With SS Frame

A high quality 1/4" polished float glass mirror 36X18, framed in a one-piece, bright polished, stainless steel channel frame with 90° mitered corners. All edges of the mirror are protected by absorbing filler strips. Mirror has a galvanized steel back with integral horizontal hanging brackets and wall hanger for concealed mounting. For mounting above single wall mounted lavatories located in toilet areas, Doctors examination offices, etc. May also be used above double lavatories, either wall or countertop mounted, found in restroom areas.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерA1066
  • Сімейство продуктівMirror
  • Група продуктівFloat Glass
  • ТипRequirement Object
  • Дата публікації2016-01-01
  • Номер видання1
  • Висота (мм)910
  • Ширина (мм)460
  • Глибина (мм)30
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Дзеркала
  • Класифікація IFCFurnishing Element