Публікуйте свої продукти
R7000 - Refrigerator, 14 Cubic Feet
SEPS2BIM

R7000 - Refrigerator, 14 Cubic Feet

4.4 з 5 зірок4.4(9 відгуки)
This is a 14 Cubic Foot frostless top mount refrigerator/freezer approximately 64" H x 28" W x 29" D. Combination unit that is used in households or other areas where general purpose storage of perishable items is required.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерR7000
  • Сімейство продуктівRefrigerator
  • Група продуктів14 Cubic Feet
  • ТипRequirement Object
  • Дата публікації2016-01-01
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1650
  • Ширина (мм)710
  • Глибина (мм)840
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЛіки - Other Medical
  • Класифікація IFCFurnishing Element