Публікуйте свої продукти
884 Double End Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series
Seves Glass Block

884 Double End Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

The Nubio curved double-end glass block (8"x8"x4" dimensions) from Seves 4" Premiere™ Series are used with 8"x8"x4" End Block, for horizontal and vertical applications or for step down designs.

Специфікація
  • Series/Line4" Premiere™ 

    SeriesCollection/GroupPremier

    Sizing Imperial 

    ColorClear&Neutro

    Shape Doublend Block

    Uses Residential,Commercial,Interior,Exterior

Технічна специфікація
  • Унікальний номер884DoubleEndNubio
  • Сімейство продуктівIMPERIAL SIZE -- AMERICA
  • Група продуктів4 Premiere™ Series
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-02-10
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)8
  • Ширина (у дюймах)4
  • Глибина (у дюймах)8
Пов'язані
  • Матеріал основнийGlass
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Glass & Glazing
  • Класифікація IFCBlock
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Опис Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Код CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Номер OmniClass23-15 15 21
  • Заголовок OmniClassWall Blocks
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
4.7 з 5 зірок 4.7 (24)
4.2 з 5 зірок 4.2 (5)