Публікуйте свої продукти
B 2020/2 Circles
Seves Glass Block

B 2020/2 Circles

Paver B 2020/2 is a monolithic element in glass ideal for horizontal structures both for interiors and exteriors where greater luminosity is desired between the levels of separation. B 2020/2 is available in the glass design with concentric circles and a transparent finishing. For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.
Специфікація
  • B 2020/2 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 6.2/4.1

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 20x20x2,2

    WEIGHT (Kg): 1,90

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼19 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 600


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Технічна специфікація
  • Унікальний номерB_2020_2_Circles
  • Сімейство продуктівTechnology - pavers: piastre
  • Група продуктівB 2020/2 Circles
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-04-27
  • Номер видання1
  • Висота (мм)200
  • Ширина (мм)200
  • Глибина (мм)22
Пов'язані
  • Матеріал основнийGlass
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Виготовлено вCzech Republic
  • Вага нетто (кг)1.9
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Glass & Glazing
  • Класифікація IFCBlock
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Опис Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Код CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Номер OmniClass23-15 15 21
  • Заголовок OmniClassWall Blocks
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
4.7 з 5 зірок 4.7 (24)
4.2 з 5 зірок 4.2 (5)