Публікуйте свої продукти
Clear 2411_8
Clear 2411_8
Clear 2411_8
Clear 2411_8
    Seves Glass Block

    Clear 2411_8

    Technology / Other formats and thicknesses / 2411/8 Wave 2411/8WAVE Rectangular glass block 2411/8 was created as a module to complete the square glass block 2424/8. Ideal also for creating curvilinear walls with a lower curvature radius than those created with the corresponding square module, glass block 2411/8 offers designers the possibility of combining different moduleswithin the same wall. Rectangular glass block 2411/8 is available in the standard glass designs (smooth, wavy) and with three different finishings (transparent, sandblasted on 1 side or 2 sides).
    Специфікація
    • 2411/8 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2K): 3.1

      SOUND INSULATION (dB):  37

      FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

      DIMENSIONS (cm): 24x11,5x8

      WEIGHT (Kg): 2,20

      PIECES/M2 (pcs/m²): 32

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 10

      N. PIECES/PALLET: 400


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерClear_2411_8
    • Сімейство продуктівTECHNOLOGY altri formati e spessori
    • Група продуктівClear 2411/8
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-07-17
    • Номер видання1
    • Висота (мм)240
    • Ширина (мм)115
    • Глибина (мм)80
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Виготовлено вCzech Republic
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Glass & Glazing
    • Класифікація IFCBlock
    • Назва UNSPSCBlocks
    • Код UNSPSC301315
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Опис Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Код CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Номер OmniClass23-15 15 21
    • Заголовок OmniClassWall Blocks