Публікуйте свої продукти
Sanibroyeur Up
Sanibroyeur Up
Sanibroyeur Up
Sanibroyeur Up
Sanibroyeur Up
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanibroyeur Up

    The original macerator pump unit that allows installation of an extra WC almost anywhere in your home when a conventional solution isn't possible.Ideal for just one WC installationEasy access to the tank for servicing and maintenanceNo need to change pipework - replaces existing Saniflo productPumps up to 4m vertically or 100m horizontally
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSanibroyeurUp
    • Сімейство продуктівSFA
    • Група продуктівSanibroyeur
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-11-23
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPE/PP
    • Матеріал допоміжнийPP-MD
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    • Вага нетто (кг)4.6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
    • Код за ETIMEC011009
    • Назва за ETIMFaeces pump with standard motor