Публікуйте свої продукти
Sanicondens Clim Casette
Sanicondens Clim Casette
Sanicondens Clim Casette
Sanicondens Clim Casette
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanicondens Clim Casette

    The Sanicondens Clim Cassette is a compact and efficient centrifugal pump designed specifically for air conditioning cassette units. It evacuates condensate either to a gravity-fed drain or to a lifting station with a built-in reservoir. Suitable for installation in commercial and tertiary HVAC systems, it is also an ideal replacement solution. With a power rating of 10 W, it provides a lifting height of 1.1 to 1.5 meters and a flow rate ranging from 115 to 130 liters per hour.

    Специфікація
    • Designed for installation in commercial or tertiary air conditioning units, this centrifugal pump is ideal as a replacement solution.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерsanicondens-clim-casette
    • Сімейство продуктівSFA
    • Група продуктівSanicondens Clim
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-07-03
    • Номер видання1
    • Висота (мм)100
    • Ширина (мм)82
    • Глибина (мм)84
    Посилання
    Пов'язані
    • Вага нетто (кг)0.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps

    Доступність регіону

    Європа
    France