Публікуйте свої продукти
Sanigrease S
Sanigrease S
Sanigrease S
Sanigrease S
Sanigrease S
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanigrease S

    This grease trap can be installed in commercial kitchens producing up to 443 meals/day. It is easily installed as it fits through an existing door: 773 mm wide. It comes with a drain column for the models: SANIGREASE S 680C and SANIGREASE S 1600C. This is a rotation moulded recyclable polyethylene tank with sludge trap. There is an optional alarm available for this unit.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSanigreaseS
    • Сімейство продуктівSFA
    • Група продуктівSanigrease
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-11-23
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPE/PP
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
    • Код за ETIMEC010271
    • Назва за ETIMOil/petrol/grease trap