Публікуйте свої продукти
Sanipump SLD 700
Sanipump SLD 700
Sanipump SLD 700
Sanipump SLD 700
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanipump SLD 700

    Sanipump SLD 700 is a dedicated high flow rainwater pump up to 48 m3 / h. Available in single-phase or three-phase with a free passage of 50 mm thanks to its powerful two-channel impeller. A version with a seat leg for installation in a manhole as well as drainage kits and accessories are available. When 2 pumps are installed, it is recommended to install a ZPS control box and Aqua XL floats.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSanipumpSLD700
    • Сімейство продуктівSFA
    • Група продуктівSanipump
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-12-08
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCast iron
    • Матеріал допоміжнийStainless steel
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps
    • Код за ETIMEC010055
    • Назва за ETIMSubmersible faeces pump