Публікуйте свої продукти
Sanipump ZPG
Sanipump ZPG
Sanipump ZPG
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanipump ZPG

    Sanipump ZPG 71 est une pompe submersible en fonte pour le pompage des eaux grises et eaux pluviales avec une hauteur de relevage maximale de 31 m et un passage libre de 40 mm. Sanipump ZPG 71 s’installe dans un regard ou une fosse. Tous les accessoires sont disponibles pour une installation au sol ou sur un pied d’assise. Sanipump ZPG 71 est compatible avec les Sanifos 1600/2100/3100 et est disponible en 4 versions : 1 monophasée et 3 triphasées.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSanipumpZPG
    • Сімейство продуктівSFA
    • Група продуктівSanipump
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-11-18
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCast iron
    • Матеріал допоміжнийStainless steel
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps
    • Код за ETIMEC010055
    • Назва за ETIMSubmersible faeces pump