Публікуйте свої продукти
Sanitop
Sanitop
Sanitop
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanitop

    The Sanitop is similar to the original macerator pump designed by SFA 60 years ago, but it allows connection to a basin as well as a WC. A macerator is a pump that can be installed to take black waste water away from WC's, basins, showers and a range of other appliances. It is a pump featuring a cutting blade that grinds up waste into pulp for discharge through small bore pipework to a drainage pipe. The Sanitop has two inlets, to allow for both the WC and basin connection, it fits unobtrusively behind a WC and it discharges through 22, 28 or 32 mm pipework. With a quiet motor and the improved casing design the Sanitop Up looks neater and more discreet than ever. It is quieter and more efficient than other products on the market. The new design offers easy access to the tank for servicing and maintenance. A Sanialarm can be fitted to this product for added peace of mind if required.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSanitop
    • Сімейство продуктівSFA
    • Група продуктівSanibroyeur
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-12-04
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPE/PP
    • Матеріал допоміжнийPP-MD
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)5.3
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
    • Код за ETIMEC011009
    • Назва за ETIMFaeces pump with standard motor

    Доступність регіону

    Європа Азія
    Іспанія
    Вʼєтнам
    Польща
    Індія
    Португалія
    Туреччина
    Росія
    Румунія
    Чехія

    Схожі продукти