Публікуйте свої продукти
Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanicubic 1 SC

    The Sanicubic 1 SC is the ideal lifting solution for black water in collective dwellings such as apartments. This table-top lifting station can lift black water from toilets, bathrooms, kitchens and laundries up to 22m vertically thanks to its pump with a three-phase single-channel impeller. A comfort control unit included in the delivery allows the useful volume to be checked and adjusted.4 versions for every need, three phase is available until 7,5kW
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSFA020001
    • Сімейство продуктівSFA
    • Група продуктівSanicubic
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-29
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPE/PP
    • Матеріал допоміжнийCast iron
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps
    • Код за ETIMEC011009
    • Назва за ETIMFaeces pump with standard motor