Публікуйте свої продукти
Sanicubic 2 SC
Sanicubic 2 SC
Sanicubic 2 SC
Sanicubic 2 SC
Sanicubic 2 SC
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanicubic 2 SC

    The Sanicubic 2 SC is the ideal lifting solution for black water in collective housing or public buildings such as buildings, schools or hospitals. This lifting station allows to continuously raise black water from toilets, bathrooms, kitchens and laundries up to 22m vertically thanks to its 2 pumps with single-channel three-phase impeller operating alternately. A comfort control unit included in the delivery allows the useful volume to be checked and adjusted. Finally, its dimensions and inlets can be customised (customised tank possible up to 20,000 litres) and assembly can be carried out directly on site.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSFA020002
    • Сімейство продуктівSFA
    • Група продуктівSanicubic
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-29
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPE/PP
    • Матеріал допоміжнийCast iron
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps
    • Код за ETIMEC011009
    • Назва за ETIMFaeces pump with standard motor