Публікуйте свої продукти
Sanicubic 1 NM
Sanicubic 1 NM
Sanicubic 1 NM
Sanicubic 1 NM
Sanicubic 1 NM
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanicubic 1 NM

    The Sanicubic 1 is a robust macerator with 1 vortex pump that has been designed for the discharge of waste from up to two WCs plus multiple grey water producing appliances in busy business environments or larger domestic situations.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSFA020003
    • Сімейство продуктівSFA
    • Група продуктівSanicubic
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-29
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPP-MD
    • Матеріал допоміжнийPolyamide
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    • Вага нетто (кг)20
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps
    • Код за ETIMEC011009
    • Назва за ETIMFaeces pump with standard motor