Публікуйте свої продукти
Bender Wall Mounted Steel Shelves
Bender Wall Mounted Steel Shelves
Bender Wall Mounted Steel Shelves
Bender Wall Mounted Steel Shelves
Bender Wall Mounted Steel Shelves
Bender Wall Mounted Steel Shelves
Bender Wall Mounted Steel Shelves
Bender Wall Mounted Steel Shelves
Bender Wall Mounted Steel Shelves
    Shelfology

    Bender Wall Mounted Steel Shelves

    The Bender Wall Mounted Shelves take shelving to a whole new level by integrating sharp, crisp 90° angles into one lip-biting package. It seems scandalous that something so sleek could be so sturdy; however, in true Shelfology fashion, we’ve taken sleek + modern shelving to the next level. The Bender backplate can be mounted above or below the shelf, creating a super-satisfyingly flush look.

    • 30 Contemporary matte colors, + gloss Black or White.
    • Color is applied with a durable powder coat process designed to last
    • Ships as a fully assembled wall shelf ready to install
    • Manufactured from top-quality American steel made with 70% recycled content.
    • Custom lengths and configurations available upon request
    • Designed and produced in beautiful middle-of-nowhere Idaho, with sweat, tears, and Ameri-quality awesomeness
    Специфікація
      • Choose a shelf length of 24", 36", or 48" with a 6" depth
      • Solid 14 gauge steel construction
      • Made with 70% recycled content
      • Powder Coat Finish
      • Matching Hardware Included
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерbender-wall-mounted-shelves
    • Сімейство продуктівReady To Hang Systems
    • Група продуктівWall Mounted Shelves
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-10-05
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код за ETIMEC011163
    • Назва за ETIMShelf
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_78
    • Опис Uniclass 2015Shelves
    • Код CSI MasterFormat 201410 56 17
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall-Mounted Standards and Shelving
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Заголовок OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Багамські Острови
    Бермудські Острови
    Британські Віргінські острови
    Віргінські Острови (США)
    Кайманові Острови
    Канада
    Карибські Нідерланди
    Коста-Рика
    Мексика
    Панама
    Пуерто-Рико
    Сен-Мартен
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Сент-Люсія
    Сполучені Штати