Публікуйте свої продукти
Loxon® XP Waterproofing Masonry Coating
Sherwin-Williams Paints

Loxon® XP Waterproofing Masonry Coating

Sherwin-Williams

Sherwin-Williams remains committed to the architect community as together we navigate a new way of working. From virtual options for continuing education courses to product specification needs, ask and your Sherwin-Williams Account Executive will answer (visit Sherwin-Williams website for a Rep list).  As always, you can also continue to access tools and resources 24/7 using mySW.com to order fandecks, designer tools, catalogs, oversized color samples and more.

Loxon XP Masonry Coating is a direct-to-concrete and masonry high-build coating. Offers maximum performance in one less coat compared to conventional and there is no need for priming. The jobs go fast and the great look lasts a long time.

Зв’яжіться з Sherwin-Williams Paints

Технічна специфікація
  • Унікальний номерsw-082
  • Сімейство продуктівPaints and Varnishes
  • Група продуктівLoxon®
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-01-27
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPaint
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
  • Класифікація IFCSurface
  • Назва UNSPSCFinishing materials and products
  • Код UNSPSC301519
  • Код Uniclass 2015Pr_35
  • Опис Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Код CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Номер OmniClass23-15 21 11
  • Заголовок OmniClassPaints and Varnishes
  • Код CSI UniFormat IIC30
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Доступність регіону

Північна Америка