Публікуйте свої продукти
The Bedside Cabinet
Shield Casework

The Bedside Cabinet

A bedside cabinet designed to deliver the performance healthcare requires. Acrylic solid surface construction means a durable, cleanable product that lasts for life. With three model types and multiple options to customize, finding the right solution has never been easier.

Специфікація
  • SIGNATURE STYLE:

    • Integral drip edge
    • Cleanable, renewable materials
    • Integrated soft-close drawer glides
    • Seamless construction
    • Non-marring locking casters

    MODELS:

    • 1 Drawer
    • 2 Drawer
    • 3 Drawer

    DIMENSIONS:

    • 18” W x 20” D x 30” H
    • 18” W x 20” x 35” H (with high top)

    FINISHES:

    • S01 White
    • S03 Khaki
    • S04 Grey

    HARDWARE:

    • Cut Through
    • Wire Pull
    • Continuous Pull Tab
    • Recessed Solid Surface

    OPTIONS:

    • Digital Lock
    • Inductive Charger
    • High Top (increases height 5”)

    WARRANTY:

    • Limited Lifetime Warranty – workmanship and materials
Технічна специфікація
  • Унікальний номерthe-bedside-cabinet
  • Сімейство продуктівBedside Cabinets
  • Група продуктівBedside Cabinets
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-03-03
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЛіки - Other Medical
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCCabinets
  • Код UNSPSC30161801
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_07
  • Опис Uniclass 2015Bedside units
  • Код CSI MasterFormat 201412 56 70
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Healthcare Furniture
  • Номер OmniClass23-25 45 11
  • Заголовок OmniClassPatient Care Furnishings
  • Код CSI UniFormat IIE2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Доступність регіону

Північна Америка
Ангілья
Антигуа і Барбуда
Аруба
Багамські Острови
Барбадос
Беліз
Бермудські Острови
Британські Віргінські острови
Віргінські Острови (США)
Гаїті
Гваделупа
Гватемала
Гондурас
Гренада
Гренландія
Домініка
Домініканська Республіка
Кайманові Острови
Канада
Карибські Нідерланди
Коста-Рика
Куба
Кюрасао
Мартиніка
Мексика
Монтсеррат
Нікарагуа
Острови Теркс і Кайкос
Панама
Пуерто-Рико
Сальвадор
Сен-Бартелемі
Сен-Мартен
Сен-Пʼєр і Мікелон
Сент-Вінсент і Гренадіни
Сент-Кітс і Невіс
Сент-Люсія
Сінт-Мартен
Сполучені Штати
Тринідад і Тобаго
Ямайка

Схожі продукти