Публікуйте свої продукти
Intra Concealed Cistern Bottom Entry Inlet ECO
SIAMP Deutschland

Intra Concealed Cistern Bottom Entry Inlet ECO

Compact design 127 mm projection
Специфікація
  • Concealed cistern for floor mounted, back to wall WC. WRAS and NF approved components, 10-year guarantee. Cable flushing, bright chrome dual flush top or front flushing. 6 litres insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the bottom of the cistern with 1/2" brass tail. Dimensions height 340 mm, width 460 mm and depth 127 mm. Complete delivery with fixing and connection accessories.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер31-0150-10_DE
  • Сімейство продуктівConcealed cisterns
  • Група продуктівIntra cable
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-07-11
  • Номер видання1
  • Висота (мм)340
  • Ширина (мм)460
  • Глибина (мм)127
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вMonaco
  • Виготовлено вTürkiye
  • Вага нетто (кг)2.82
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Cisterns
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Опис Uniclass 2015WC cisterns
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Заголовок OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures