Публікуйте свої продукти
BCM 790 Wall Frame Unit Inc Cistern
SIAMP Deutschland

BCM 790 Wall Frame Unit Inc Cistern

Low height : 790 mm
Специфікація
  • Wall frame for wall hung WC, WRAS and NF approved components, 10-year guarantee, 6 supporting wall fixing points and 2 floor fixing points. Adjustable height from 790 to 990 mm, width 502 mm, adjustable depth from 150 to 245 mm. Factory preset flush at 6/4 litres, insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate actuation. Supplied with 90° outlet bend made from PVC and WC connector. Supplied without flush plate.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер31-2790-10_DE
  • Сімейство продуктівConcealed cisterns
  • Група продуктівBCM 790
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-07-11
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)502
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вMonaco
  • Виготовлено вMonaco
  • Вага нетто (кг)19.44
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Cisterns
  • Класифікація IFCTank
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Опис Uniclass 2015WC cisterns
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Заголовок OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures