Публікуйте свої продукти
Frame for washbasin , wall mounted tap
SIAMP Deutschland

Frame for washbasin , wall mounted tap

For installation of washbasins; self-supporting powder-coated frame; For wall mounted taps; for floor constructions 0-20cm; Food plate depth for instalation in U-profils UW50 Fastening material
Специфікація
  • Adjustable height from 850 to 1300 mm, width 410 to 500mm; mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерS-WT-wall-fitting
  • Сімейство продуктівfor drywall construction
  • Група продуктівFrame for washbasin , wall mounted tap
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-08-12
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1180
  • Ширина (мм)410
  • Глибина (мм)170
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийWood
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вPoland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Installation Systems
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Заголовок OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING