Публікуйте свої продукти
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
    SIAMP UK

    Yin Yang Flush Plate

    YIN YANG The balanced design FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - ESSENTIAL: Simple but effective, lightweight and resistant to shocks.
    Специфікація
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31180010 PC YIN YANG DV blanc logo Siamp 31185010 PC 1100DV Aspect Chrom Mat/Brillante avec logo Siamp 31185310 PC VERSO 1100 DV Brillant/mat avec Logo Siamp 31185316 PC YIN YANG 100% CHROME BRILLANTE SIAMP
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерYin-Yang
    • Сімейство продуктівFlush plates
    • Група продуктівYin Yang
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-10-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)181
    • Ширина (мм)200
    • Глибина (мм)22
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вМонако
    • Виготовлено вМонако
    • Вага нетто (кг)0.35
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Класифікація IFCActuator
    • Код Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Опис Uniclass 2015Flush control devices
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Заголовок OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Європа
    Велика Британія