Публікуйте свої продукти
Pneumatic Anti-Vandal Flush Plate
Pneumatic Anti-Vandal Flush Plate
    SIAMP

    Pneumatic Anti-Vandal Flush Plate

    Pneumatic and remote flushing with stainless steel vandal resistant plate. Meant for: - Disminished people - Public places
    Специфікація
    • • Plate made from stainless steel • Tamper-proof system • Pneumatic actuation • 2 m pneumatic hose for remote installation To be connected with: - INTRASLIM - VERSO 350 BCU DRY RISERS PNEUMATIC
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCde-PN-Affleurant-AV
    • Сімейство продуктівFlush plates
    • Група продуктівPneumatic
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-10-09
    • Номер видання1
    • Висота (мм)140
    • Ширина (мм)140
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вМонако
    • Виготовлено вМонако
    • Вага нетто (кг)0.9
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Опис Uniclass 2015Flush control devices
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Заголовок OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Європа
    Монако
    Франція