Публікуйте свої продукти
FLUSH PNEUMATIC BUTTON - Flush sitting buttons
FLUSH PNEUMATIC BUTTON - Flush sitting buttons
FLUSH PNEUMATIC BUTTON - Flush sitting buttons
FLUSH PNEUMATIC BUTTON - Flush sitting buttons
    SIAMP

    FLUSH PNEUMATIC BUTTON - Flush sitting buttons

    Pneumatic and remote flushing. Flush mounted with flush sitting buttons. Double or single flush. White or bright chrome plated finish. Meant for: - Disminished people - Public places - Fire regulation
    Специфікація
    • • Made from ABS
      • Pneumatic actuation
      • 2 m pneumatic hose for remote installation

      To be connected with:
      - INTRASLIM
      - VERSO 350 BCU DRY RISERS PNEUMATIC

      Item n# Description
      31253010 Cde PN MV Encastré/Affleurant blanche
      31253110 Cde PN DV Encastré/Affleurant blanche
      31253910 Cde PN DV Encastré/Affleurant Blanc - GV chromé brillant

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCde-PN-Affleurant-Encast
    • Сімейство продуктівFlush plates
    • Група продуктівPneumatic
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-10-09
    • Номер видання1
    • Висота (мм)75
    • Ширина (мм)75
    Пов'язані
    • Матеріал основнийABS
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вМонако
    • Виготовлено вМонако
    • Вага нетто (кг)0.8
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Класифікація IFCActuator
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Опис Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Європа
    Монако
    Франція