Публікуйте свої продукти
Reflet 90 Flush Plate
Reflet 90 Flush Plate
    SIAMP

    Reflet 90 Flush Plate

    REFLET 90, clarity and depth of glass. FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - MATERIAL: The purity of glass with its clean forms, the Reflet range offers elegant control plates with depth effects.
    Специфікація
    • REFLET 90 is made from extra clear fully stuck glass. Bright chrome decoration couples with whit or black glass panels Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31196160 PC REFLET 90 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP 31196460 PC REFLET 90 INGENIO Blanc/Chromé brillant SIAMP
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерReflet-90
    • Сімейство продуктівFlush plates
    • Група продуктівReflet
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-10-09
    • Номер видання1
    • Висота (мм)180
    • Ширина (мм)236
    • Глибина (мм)13
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вMonaco
    • Виготовлено вMonaco
    • Вага нетто (кг)1.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Класифікація IFCActuator
    • Код Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Опис Uniclass 2015Flush control devices
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Заголовок OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures