Публікуйте свої продукти
Shasta Inswing French Door
Sierra Pacific Windows

Shasta Inswing French Door

  • Certified and labeled (SFI) Douglas Fir or Ponderosa Pine
  • Wood or aluminum clad exteriors
  • 61 factory exterior powder coated standard clad color options
  • Unlimited custom clad colors
  • Ability to mix clad colors
  • Solid forged brass handles & escutcheon plates
  • Multipoint locking mechanism
  • Extruded aluminum frame (.062" thickness)
  • Extruded aluminum panels (.075" thickness)
  • Integral nailing fin
  • Factory applied drip cap
  • Engineered panel stiles
  • Basic jamb width 4 9/16"
  • 5 optional jamb sizes available
  • Extruded bronze tone sill
  • Multitude of glass options
  • 3 widths of simulite bar 7/8" - 1 5/16" - 2"
  • Ability to mix bar widths
  • 4 simulite profiles, Colonial or Contemporary, 5/8" Putty, 7/8" Atherton (wood exterior only)
  • Sliding screen door

The Sierra Pacific Shasta Inswing French Door features a combination of fixed French door panels with a single inswing French door. In areas with limited space, hinging the vent panel off the fixed panel is a space-saving alternative to double inswing doors. Ventilation is easy too, as the Shasta is standard with an exterior sliding screen door.

Combine a lockrail or panel bottom with a custom simulite pattern to complement your design. With multi-point locking hardware for security and handle sets available in a variety of styles and finishes, the Shasta Door harmonizes with any architectural design.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерsierrapacificwindows_shasta-inswing-french-doors
  • Сімейство продуктівDoors
  • Група продуктівDoors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-02-19
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Sets
  • Класифікація IFCDoor
  • Назва UNSPSCDoors
  • Код UNSPSC301715
  • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Опис Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 15
  • Заголовок OmniClassWood Doors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

Доступність регіону

Північна Америка
Anguilla
Antigua and Barbuda
Aruba
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Canada
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
The Bahamas
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
U.S. Virgin Islands
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit