Публікуйте свої продукти
Underskap hjørne Line (2087090)
Sigdal Kjøkken

Underskap hjørne Line (2087090)

Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Специфікація
  • Corner base cabinet to use with wire carousels.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер0172087090
  • Сімейство продуктівLine
  • Група продуктівCorner base cabinet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-03-28
  • Номер видання1
  • Висота (мм)704
  • Ширина (мм)900
  • Глибина (мм)565
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMDF
  • Матеріал допоміжнийMFC board
  • Розроблено вNorway
  • Виготовлено вNorway
  • Вага нетто (кг)39.29
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Заголовок OmniClassCasework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступність регіону

Європа
Norway

Схожі продукти

3.1 з 5 зірок 3.1 (8)