Публікуйте свої продукти
Kitchen Panel Tall cabinet Height 2112mm(379810)
Sigdal Kjøkken

Kitchen Panel Tall cabinet Height 2112mm(379810)

Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Специфікація
  • Width: 16mm Height: 2112mm Depth: 585mm
Технічна специфікація
  • Унікальний номер379810
  • Сімейство продуктівPanel
  • Група продуктівPanel
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-03-28
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2112
  • Ширина (мм)16
  • Глибина (мм)585
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMDF
  • Розроблено вNorway
  • Виготовлено вNorway
  • Вага нетто (кг)13.5
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Заголовок OmniClassCasework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступність регіону

Європа
Norway

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit