Публікуйте свої продукти
Signature Bath LPI5031-W-LD Walk-In Whirlpool Bathtub with Left Drain
Signature Bath

Signature Bath LPI5031-W-LD Walk-In Whirlpool Bathtub with Left Drain

  • Stainless Steel jets.
  • Factory installed heat stick to maintain water temperature.
  • 2hp water pump.
  • Durable high Luster Acrylic shell - heavily coated with fiberglass resin backing.
  • Ridged Polished stainless Steel support Frame.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Technical Details

    Part Number: LPI5031-W-LD
    Item Weight: 155 pounds
    Product Dimensions: 50 x 31 x 38 inches
    Item model number: LPI5031-W-LD
    Size: 50" x 31" x 38"
    Color: White
    Material: Stainless Steel
    Shape: rectangle
    Power Source: AC
    Voltage: 115 volts
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Bath tub

Технічна специфікація
  • Унікальний номерSignature-Bath-LPI5031-W-LD-Walk-In-Whirlpool-Bathtub-with-Left-Drain
  • Сімейство продуктівBathtub
  • Група продуктівWalk-In
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-25
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAcrylic
  • Розроблено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Ванна та спа
  • Назва UNSPSCBathtubs
  • Код UNSPSC30181501
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Номер OmniClass23-31 15 00
  • Заголовок OmniClassBathtubs

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати

Схожі продукти