Публікуйте свої продукти
(BR) Hue Sensor
Signify Brazil

(BR) Hue Sensor

Acione as luzes inteligentes com movimento. O sensor de movimento Hue alimentado por bateria pode ser facilmente instalado em qualquer lugar da casa. 

Destaques do produto

  • Hue Bridge é obrigatória
  • Instalação sem fio
  • Alimentado por bateria
  • Automatiza suas luzes
  • Instale em qualquer lugar
Специфікація
  • Design e acabamento Cor Branca

    Material sintético

    Condições ambientais Umidade operacional

    adequado para uso em ambientes internos Temperatura operacional 0 °C a 40 °C

    Recurso/acessório extra incl. Portátil Sim

    Garantia 2 anos

    Dimensões e peso da embalagem EAN/UPC – produto 8719514342125

    Peso líquido 0,08 kg

    Peso bruto 0,13 kg

    Altura 174 mm

    Comprimento 55 mm

    Largura 72 mm

    Número do material (12NC) 929003067501

    Dimensões e peso do produto Peso líquido 0,065 kg

    Altura 5,5 cm

    Comprimento 3 cm

    Largura 5,5 cm

    Serviço Garantia 2 anos

    Especificações técnicas Peso 65 g

    Tipo de bateria AAA - Bateria da barra, lápis

    O interruptor Baterias incluídas 2 x AAA

    Classificação IP42

    Tempo de vida mínimo da bateria 2 ano(s)

    Opções de montagem livre parede

    Profundidade do sensor 20 mm

    Altura do sensor 55 mm

    Largura do sensor 55 mm

    Software atualizável quando conectado à Hue bridge

Технічна специфікація
  • Унікальний номерbr-sensor
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2025-05-15
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Other

Доступність регіону

Південна Америка
Бразилія