Публікуйте свої продукти
(BR) EssentialForce
Signify Brazil

(BR) EssentialForce

Com eficácia medida de até 150 lm/W e bom desempenho ótico, a família EssentialForce assegura um bom investimento público e atende aos padrões de aplicação locais para iluminação de rua.

Специфікація
  • • Compartimento em alumínio fundido, pintura Grey Munsel N6.5;

    • Para aplicações de entrada lateral (33 a 48 mm);

    • Proteção de surto padrão: 10kV/12kA;

    • Driver regulável compatível com CISPR15;

    • Lentes de policarbonato (PC) resistentes a raios UV de alta transparência;

    • Fácil conexão com sistemas de telegerenciamento, como Interact City, com um soquete NEMA 7 de pinos padrão, permitindo o gerenciamento remoto da iluminação;

    • Solução acessível para a Iluminação de estradas e ruas;

    • Ótima eficácia medida (de até 150 lm/W);

    • Design compacto e leve para facilidade de instalação;

    • A família EssentialForce obtém uma economia de energia de até 55% em relação a alternativas de iluminação convencionais, com potencial de economia adicional quando combinada com sistemas de controle e telegerenciamento (Interact City);

    • Vida útil prolongada: 102.000 horas (@L70B50);

Технічна специфікація
  • Унікальний номерessentialforce
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2025-02-23
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
  • Класифікація IFCLight Fixture

Доступність регіону

Південна Америка
Бразилія