Публікуйте свої продукти
(BR) GreenPerform CleanRoom
Signify Brazil

(BR) GreenPerform CleanRoom

Philips GreenPerform CleanRoom é uma família de luminárias para salas limpas que oferece soluções de iluminação confiáveis, duradouras e com eficiência energética para aplicações especializadas. São projetadas para fornecer iluminação para áreas de aplicação em indústrias de semicondutores, indústrias farmacêuticas, cozinhas de hotéis, etc.

Специфікація
  • • Adequado para salas limpas de 1.000-100.000 Class

    • Economia de energia de até 56% em comparação com sistemas fluorescentes

    • Design otimizado para fácil instalação e desempenho confiável do sistema

    • Opção de abertura traseira ou abertura frontal

    • Chapa de aço laminada a frio e placa de cobertura de PC

    • Construção robusta e confiável

    • Classificação de proteção IP65, IP40 no teto;

    • Desempenho confiável durante toda a vida útil do produto

    • Tampa frontal de policarbonato fosco

    • Luz uniforme e confortável com bom controle de brilho

Технічна специфікація
  • Унікальний номерgreenperform-cleanroom
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2025-02-23
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
  • Класифікація IFCLight Fixture

Доступність регіону

Південна Америка
Бразилія

Схожі продукти