Публікуйте свої продукти
(BR) GreenPerform Panel
Signify Brazil

(BR) GreenPerform Panel

A luminária GreenPerform Panel é um painel de LED de iluminação direta com até 170lm/w de eficácia luminosa. Está disponível em 620x620mm, tem compatibilidade com forro modular brasileiro. A luminária tem opção não dimerizável, com protocolo Dali ou com conexão sem fio Interact. Além disto conta com versão office compliant que oferece melhor conforto visual UGR < 19. Ela foi desenvolvida para permitir facilmente substituição de luminárias convencionais com lâmpada fluorescentes ou de LED primeira geração em escritórios com economia de energia.

Специфікація
  • • Permite substituir LED de primeira geração com economia de energia;

    • Compatível com Interact ou protocolo Dali para gestão do sistema;

    • Controle de ofuscamento para melhor conforto visual;

    • Eficácia Ultra eficiente de até 170lm/W;

    • Temperatura de cor 3000K ou 4000K, disponível em CRI 80;

    • Controle de ofuscamento UGR19 (OC) para uso em escritórios;

    • Proteção na parte frontal IP40;

    • Vida útil de 50 mil horas L80 @25C;

Технічна специфікація
  • Унікальний номерGreenPerform_Panel
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2022-10-31
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
  • Класифікація IFCLight Fixture

Доступність регіону

Південна Америка