Публікуйте свої продукти
(BR) GreenSpace G6
Signify Brazil

(BR) GreenSpace G6

A GreenSpace G6 é a sexta geração da família com excelente desempenho, seu consumo de energia é extremamente reduzido. Essa geração tem design compacto com fonte de luz recuada para proporcionar controle de ofuscamento. Ela está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e fluxos luminosos, com a opção de driver fixo ou com controle DALI e sem fio Interact. Isso tudo torna a GreenSpace G6 a solução perfeita para diversas aplicações que exigem ambientes com iluminação agradável e eficiente.

Специфікація
  • • Permite substituir LED de primeira geração com economia de energia;

    • Compatível com Interact ou protocolo DALI para gestão do sistema;

    • Borda fina e fonte LED recuada para controle de ofuscamento e conforto visual;

    • Eficácia Ultra eficiente de até 130lm/W;

    • Temperatura de cor 3000K ou 4000K, disponível em CRI 80;

    • Refletor branco ou aluminizado com fonte de luz recuada;

    • Proteção na parte frontal IP20, IP54 sob consulta;

    • Vida útil de 50 mil horas L80 @25C;

Технічна специфікація
  • Унікальний номерgreenspace-g6
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2025-02-22
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
  • Класифікація IFCLight Fixture

Доступність регіону

Південна Америка
Бразилія