Публікуйте свої продукти
(BR) SlimBalance G3
Signify Brazil

(BR) SlimBalance G3

A SlimBalance G3 é uma solução de embutir, pendente e sobrepor linear que se adapta a uma variedade de espaços. Oferece diferentes opções de largura e comprimento. As formas geométricas com junção em L, X e Y ajudam a criar um projeto único. Pronta para o futuro, tem versão fixa, dimerizável DALI e com conexão sem fio com Interact. Com desenho moderno, oferece instalação e manutenção fácil. O office compliant está disponível para alguns modelos para proporcionar melhor conforto visual ao ambiente de escritório.

Специфікація
  • • Sistema flexível linear continuo com versões de embutir, pendente e sobrepor;

    • Luz direta e direta / indireta com opção protocolo DALI para gestão do sistema;

    • Versão office complaint e ultra eficiente para maximizar conforto e eficiência

    • Eficácia Ultra eficiente de até 160lm/W;

    • Temperatura de cor 3000K ou 4000K, disponível em CRI 80

    • Largura de 6, 9 e 12cm e Comprimentos de 60, 120 e 150cm;

    • Construção moderna e robusta com UGR < 19 disponível;

    • Vida útil de 50 mil horas L70 @25C;

Технічна специфікація
  • Унікальний номерSlimBalance-G3
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2022-10-31
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Surface Mounted
  • Класифікація IFCLight Fixture

Доступність регіону

Південна Америка
Brazil
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit