Публікуйте свої продукти
(BR) TownTune
Signify Brazil

(BR) TownTune

Concebida para melhorar os espaços urbanos existentes e escaláveis, a família TownTune da Philips oferece as últimas inovações de iluminação em termos de rendimento, qualidade de luz e conectividade. Além disso, cada luminária da família TownTune pode ser identificada de forma única, graças à aplicação Signify Service tag. Basta efetuar a leitura de um código QR, colocado dentro da porta da coluna ou diretamente na luminária, e pode aceder instantaneamente a configuração da luminária.

Специфікація
  • • Plataforma LEDGINE-O para um ótimo rendimento, seleção de temperaturas de cor e distribuições de luz;

    • Custo total de propriedade otimizado (L-Tune para

    ajustes de fluxo, controlos autónomos, por exemplo, LumiStep, Dynadimmer, CLO [emissão de luz constante], LineSwitch);

    • Pronto para emparelhar com sistemas avançados e aplicações de software, por exemplo, o Interact City;

    • Longa vida útil: 100 000 horas a L85 e valores superiores;

    • Fácil acesso ao equipamento, resistente a vandalismo (IK10), elevada proteção contra entrada (IP66);

    Design simples para uma integração fácil em espaços urbanos e uma ampla gama de acessórios para personalização;

    • Adequada para instalações novas e de retrofit;

    • Gama de pacotes lumínicos (1200 a 12 000 lm) e CCTs (2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K);

    • Difusor curvo específico para conforto visual e experiências de iluminação confortáveis;

    • Service tag para fácil instalação e manutenção;

Технічна специфікація
  • Унікальний номерtowntune
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2025-02-24
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
  • Класифікація IFCLight Fixture

Доступність регіону

Південна Америка
Бразилія