Публікуйте свої продукти
(BR) Uni Bar
Signify Brazil

(BR) Uni Bar

A UniBar é uma luminária de visualização direta de LED linear de tamanho fino para montagem em superfície. Foi concebida para o exterior, nomeadamente para aplicações de iluminação arquitetural de fachadas e outros elementos ao ar livre. O design mecânico robusto e a conceção única da ótica desta luminária tornam-na ideal para fachadas de edifícios, pontes, viadutos e qualquer aplicação que exija uma solução de iluminação de visualização direta linear e fina. Lentes de difusão de visualização direta e cablagem passante para ligação completa. Opção de controle DMX disponível com até 10 píxeis (10IDs) que ofereça aos arquitetos e designers a liberdade necessária para explorar uma ampla gama de conceitos e designs sem limitações. Disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco regulável.

Специфікація
  • • LEDs de baixo consumo proporcionam uma distribuição de iluminação suave e suave;

    • Até 10 pixels (10IDs) para controle fácil e flexível;

    • Amplo ângulo de feixe para aplicação de visão direta;

    • Design robusto e classificação IP66 para uso externo;

    • Dois tipos de suportes de montagem para atender diferentes aplicações;

    • Padrão: 3000K, 4000K, RGB, RGBNW e RGBWW;

    • 5000K opcional, cores monocromáticas e branco ajustável;

    • Comprimentos de produto padrão de 300, 500 e 1000 mm;

    • Disponível na opção de controle DMX;

Технічна специфікація
  • Унікальний номерuniflood-bar
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2025-02-26
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
  • Класифікація IFCLight Fixture

Доступність регіону

Південна Америка
Бразилія