Публікуйте свої продукти
(BR) Uni Flood C Pro
Signify Brazil

(BR) Uni Flood C Pro

O Philips UniFlood C Pro oferece uma elegância robusta única, com uma forma cilíndrica e linhas fluidas que conectam os compartimentos dianteiros e traseiros lindamente. Este é um projeto de projetor luminoso arquitetônico compacto, onde cada elemento tem um propósito; a seção frontal fornece iluminação excepcional, enquanto a seção traseira abriga todos os componentes elétricos. Entre os dois, as aletas dissipam o calor e também servem como elemento decorativo. O design mecânico robusto e a ótica de alta eficiência o tornam ideal para iluminar fachadas externas de vários andares, pontes, pontos de referência e monumentos. Arquitetos e designers têm a liberdade de explorar uma ampla gama de conceitos e projetos sem limitações, graças a uma variedade de cores, múltiplas lentes de propagação e uma opção de controle DMX512/RDM.

Специфікація
  • • Disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco ajustável;

    • Ampla gama de ângulos de facho fechado e aberto.

    • Disponível na opção de interface de controle DMX512/RDM;

    • Design robusto, classificação IP66 para uso externo;

    • Distribuições ópticas: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° e 60°;

    • Ângulo de inclinação ±90° ajustável;

    • Cablagem passante para sinal DMX por meio de cabos dedicados com conectores IP67;

Технічна специфікація
  • Унікальний номерuniflood-c-pro
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2025-02-23
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
  • Класифікація IFCLight Fixture

Доступність регіону

Південна Америка
Бразилія