Публікуйте свої продукти
(BR) Uni Flood G G2
Signify Brazil

(BR) Uni Flood G G2

UniFlood G G2 é um projetor LED arquitetônico de formato retangular e com classificação externa, projetado para aplicações de iluminação de fachadas, paisagens e áreas externas. O design mecânico robusto e o design óptico de alta eficiência tornam-no ideal para iluminar fachadas exteriores de altos andares, pontes, pontos de referência e monumentos. Disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco sintonizável. Nove lentes de espalhamento diferentes, variando de ponto estreito a inundação ampla e opção de controle DMX512/RDM disponível para dar aos arquitetos e designers a liberdade de explorar uma ampla gama de conceitos e projetos sem limitações.

Специфікація
  • • Grande distância: chama de 30 cm até 445 m (4000 K, lente de 3,5°);

    • Design robusto e classificação IP66 para utilização no exterior;

    • Ampla gama de ângulos de feixe desde foco estreito a projetor amplo;

    • Padrão: RGBW, RGB, 3000K e 4000K;

    • Opcionais 2700K, 5000K, 6500K, cores monocromáticas e branco ajustável;

    • Ampla gama de ângulos de feixe, desde pontos estreitos até inundações amplas1 foot-candle até 631m (4000K, lente de 3°);

    • Design robusto e classificação IP66 para uso externo±25° ajustável para cada cabeça e ±45° para ângulo de inclinação do suporte;

    • Disponível na opção de interface de controle DMX512/RDM;

Технічна специфікація
  • Унікальний номерuniflood-g-g2
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2025-02-23
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
  • Класифікація IFCLight Fixture

Доступність регіону

Південна Америка
Бразилія