Публікуйте свої продукти
Philips eW Cove QLX Powercore
Philips eW Cove QLX Powercore
Philips eW Cove QLX Powercore
Philips eW Cove QLX Powercore
Philips eW Cove QLX Powercore
    Signify Thailand

    Philips eW Cove QLX Powercore

    Performance interior linear cove and accent luminaire with single temperature white light
    eW Cove QLX Powercore represents the latest in high-quality linear LED cove lighting from Color Kinetics. This elegant, low-profile luminaire delivers up to 432 lumens per foot of white light at an affordable price. eW Cove QLX Powercore is designed to replace traditional cove lighting sources for wall and ceiling glow effects, wall washing, and indirect lighting from a single cove. Multiple color temperatures, beam angles, power levels, and lengths afford an abundance of design options.

    Специфікація
    • Beam Angles: 60° x 90°, 110° x 110° Lumens per foot: 306 to 432 Color Temperature: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K Applications: Cove Lighting Environment: Damp Location, IP20 Input Voltage: 120 VAC/220 to 240 VAC/277 VAC, 50/60 Hz Housing Material: Injection-molded plastic, white finish Approbations: UL/cUL, FCC Class B, C-Tick, CCC, SAA
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPhilips_eW_Cove_QLX_Powercore
    • Сімейство продуктівCove lighting
    • Група продуктівLinear LED
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-10-28
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Other

    Доступність регіону

    Азія
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    British Indian Ocean Territory
    Brunei
    Cambodia
    China
    Christmas Island
    Cocos (Keeling) Islands
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Japan
    Kazakhstan
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macau
    Malaysia
    Maldives
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    North Korea
    Pakistan
    Philippines
    Singapore
    South Korea
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit