Публікуйте свої продукти
Philips eW Graze QLX Powercore 5W
Philips eW Graze QLX Powercore 5W
Philips eW Graze QLX Powercore 5W
Philips eW Graze QLX Powercore 5W
    Signify Thailand

    Philips eW Graze QLX Powercore 5W

    Low-power exterior linear grazing luminaire with single temperature white light
    eW Graze QLX Powercore 5W is an exterior linear luminaire designed to highlight architectural features. Available in 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, and 5500 K. Multiple luminaire lengths, beam angles, output levels, and power consumption levels support a large range of façade or surface illumination applications. Low-profile housing, connectorized cabling, a universal power input range, and direct line voltage operation make Graze luminaires easy to install and operate. Factory-set to consume a maximum of 5 W per foot, this luminaire supports ASHRAE standards and LEED green building certification.

    Специфікація
    • Beam Angles: 9° x 9°, 10° x 60°, 15° x 30°, 30° x 60°, 60° x 30° Lumens per foot: 213 to 269 Efficacy: 49.6 to 66.1 Color Temperature: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5500 K Applications: Wall Grazing, Wall Washing Input Voltage: 100 to 277 VAC, auto-ranging, 50/60 Hz Housing Material: Extruded anodized aluminium Approbations: UL/cUL, FCC Class A, PSE, C-Tick Environment: Dry/Damp/Wet Location, IP66
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPhilips_eW_Graze_QLX_Powercore_5W
    • Сімейство продуктівGraze
    • Група продуктівExterior linear light
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-10-28
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Other

    Доступність регіону

    Азія
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    British Indian Ocean Territory
    Brunei
    Cambodia
    China
    Christmas Island
    Cocos (Keeling) Islands
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Japan
    Kazakhstan
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macau
    Malaysia
    Maldives
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    North Korea
    Pakistan
    Philippines
    Singapore
    South Korea
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit