Публікуйте свої продукти
Philips Flex Compact, iW
Philips Flex Compact, iW
Philips Flex Compact, iW
Philips Flex Compact, iW
Philips Flex Compact, iW
Philips Flex Compact, iW
Philips Flex Compact, iW
Philips Flex Compact, iW
Philips Flex Compact, iW
Philips Flex Compact, iW
    Signify Thailand

    Philips Flex Compact, iW

    Exterior flexible strands of high-intensity nodes with tunable white light
    Flex Compact, iW are flexible strands of large, high-intensity, tunable-white LED nodes designed for extraordinary video and graphic effects on expansive installations without the constraints of luminaire size, shape, or space. Each Flex Compact, iW strand consists of 50 individually addressable LED nodes, featuring dynamic integration of power, communication, and control. The flexible form factor accommodates two- and three-dimensional configurations, while high light output affords superior long-distance viewing for large-scale signage and building-covering video displays.

    Специфікація
    • Viewing Angles: 36°, 105°, 165° Lumens per node: 28 to 80 Color Temperature: 2700 K to 6500 K Environment: Dry/Damp/Wet Location, IP66 Applications: Direct View Input Voltage: 24 VDC via PDS-60ca 24V, sPDS-60ca 24V, or sPDS-480ca 24V Power Consumption: 1 W Weight: 1 kg (2.2 lb) 4 inch spacing / 1.5 kg (3.3 lb) 12 inch spacing Housing Material: Polycarbonate Approbations: UL/cUL, FCC Class A, CE
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPhilips_Flex_Compact_iW
    • Сімейство продуктівFlex
    • Група продуктівExterior flexible nodes light
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-10-28
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolycarbonate
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Other

    Доступність регіону

    Азія
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    British Indian Ocean Territory
    Brunei
    Cambodia
    China
    Christmas Island
    Cocos (Keeling) Islands
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Japan
    Kazakhstan
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macau
    Malaysia
    Maldives
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    North Korea
    Pakistan
    Philippines
    Singapore
    South Korea
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit