Публікуйте свої продукти
Philips FlexElite RGBA
Philips FlexElite RGBA
Philips FlexElite RGBA
Philips FlexElite RGBA
Philips FlexElite RGBA
Philips FlexElite RGBA
Philips FlexElite RGBA
Philips FlexElite RGBA
Philips FlexElite RGBA
Philips FlexElite RGBA
    Signify Thailand

    Philips FlexElite RGBA

    Exterior bright and beautiful flexible direct view luminaire with intelligent RGBA light
    FlexElite is the brightest and most flexible member of our popular Flex family. It includes a from-the-ground-up redesign of all major elements, from its form factor to internal electronics to mechanical design. We created FlexElite to meet the challenges posed by large, unconventional buildings and structures. At its core, you’ll find an innovative modular design that lets you create the exact number and configuration of nodes that you need for your design. FlexElite’s sections and jumper cables click together quickly and easily, allowing unequalled customization impossible with less-modular solutions. Longer run lengths and node spacing let you take on larger challenges than possible in the past. FlexElite RGBA adds a separate amber LED which expands the available range of colors to include warmer tones such as rich gold, yellow and orange shades.

    Специфікація
    • Viewing Angle: 140°, 180° Lumens per node: 42 to 94 LED Channels: Red/Green/Blue/Amber Applications: Direct View Environment: Dry/Damp/Wet Location, IP66 Input Voltage: 48 VDC via PDS-400 48V CA4 Power Consumption: 2.5 W Housing Material: PBT plastic and powder-coated aluminium Approbations: UL/cUL, FCC Class A, CE
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPhilips_FlexElite_RGBA
    • Сімейство продуктівFlexElite
    • Група продуктівExterior flexible direct light
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-10-28
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Other

    Доступність регіону

    Азія
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    British Indian Ocean Territory
    Brunei
    Cambodia
    China
    Christmas Island
    Cocos (Keeling) Islands
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Japan
    Kazakhstan
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macau
    Malaysia
    Maldives
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    North Korea
    Pakistan
    Philippines
    Singapore
    South Korea
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit