Публікуйте свої продукти
Philips Graze Compact Powercore, RGBA
Philips Graze Compact Powercore, RGBA
Philips Graze Compact Powercore, RGBA
Philips Graze Compact Powercore, RGBA
Philips Graze Compact Powercore, RGBA
Philips Graze Compact Powercore, RGBA
Philips Graze Compact Powercore, RGBA
Philips Graze Compact Powercore, RGBA
Philips Graze Compact Powercore, RGBA
    Signify Thailand

    Philips Graze Compact Powercore, RGBA

    Exterior compact linear grazing luminaire with intelligent RGBA light
    Graze Compact Powercore, RGBA is a high-performance, exterior linear luminaire designed to highlight architectural features like molding details, archways and windows up to two stories high. Graze Compact RGBA luminaires adds a separate amber LED which expands the available range of colors to include warmer tones such as rich gold, yellow, and orange shades. Multiple luminaire lengths and beam angles support a large range of façade or surface illumination applications. The brand new low-profile housing, connectorized cabling, a universal power input range, and direct line voltage make Graze Compact luminaires easy to install and operate.

    Специфікація
    • Beam Angles: 10° x 60°, 30° x 60°, 60° x 60°, 100° x 100° Lumens per foot: 184 to 445 Efficacy: 45.3 to 54 Applications: Wall Grazing, Wall Washing Input Voltage: 100 to 277 VAC, auto-ranging, 50/60 Hz Housing Material: Extruded anodized aluminium Approbations: UL/cUL, FCC Class A, PSE, CE, CQC, RCM, EAC, BIS, UA Environment: Dry/Damp/Wet Location, IP66
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPhilips_Graze_Compact_Powercore_RGBA
    • Сімейство продуктівGraze
    • Група продуктівExterior linear light
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-10-28
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Other

    Доступність регіону

    Азія
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    British Indian Ocean Territory
    Brunei
    Cambodia
    China
    Christmas Island
    Cocos (Keeling) Islands
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Japan
    Kazakhstan
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macau
    Malaysia
    Maldives
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    North Korea
    Pakistan
    Philippines
    Singapore
    South Korea
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit