Публікуйте свої продукти
Philips ReachElite High Punch Powercore, RGBA
Philips ReachElite High Punch Powercore, RGBA
Philips ReachElite High Punch Powercore, RGBA
Philips ReachElite High Punch Powercore, RGBA
Philips ReachElite High Punch Powercore, RGBA
Philips ReachElite High Punch Powercore, RGBA
Philips ReachElite High Punch Powercore, RGBA
Philips ReachElite High Punch Powercore, RGBA
Philips ReachElite High Punch Powercore, RGBA
Philips ReachElite High Punch Powercore, RGBA
    Signify Thailand

    Philips ReachElite High Punch Powercore, RGBA

    High-performance exterior long-throw floodlight with intelligent RGBA light
    ReachElite High Punch is a premium exterior long-throw luminaire designed to light large-scale outdoor structures ranging from bridges and facades to monuments and skyscrapers. Powerful enough to hit targets up to 381 m (1,250 ft) away with the 300 W luminaire, ReachElite High Punch raises the bar for optical control, performance and beam quality in LED lighting. What sets ReachElite apart from the competition is its application efficiency, high punch, and adaptability. ReachElite delivers high-quality color light exactly where you want it. With a native beam angle under 3°, ReachElite introduces a new level of precision and punch to the premium exterior LED luminaire market.

    Специфікація
    • Beam Angles: 2.6°, 5°, 10°, 20°, 40°, 60°, 80°, 10° x 40° Lumens: 2,951 LED Channels: Red/Green/Blue/Amber Environment: Dry/Damp/Wet Location, IP66 Applications: Spot Lighting, Wall Grazing Input Voltage: 100 to 277 VAC, auto-ranging, 50/60 Hz via Data Enabler Pro Power Consumption: 100 W Weight: 14.5 kg (32 lb) Housing Material: Die-cast aluminium, powder-coated finish Approbations: UL/cUL, FCC Class A, CE, PSE, CQC, RCM
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPhilips_ReachElite_High_Punch_Powercore_RGBA
    • Сімейство продуктівReachElite
    • Група продуктівExterior floodlight
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-10-28
    • Номер видання1
    • Висота (мм)285.22
    • Ширина (мм)647.25
    • Глибина (мм)196
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Вага нетто (кг)14.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Other

    Доступність регіону

    Азія
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    British Indian Ocean Territory
    Brunei
    Cambodia
    China
    Christmas Island
    Cocos (Keeling) Islands
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Japan
    Kazakhstan
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macau
    Malaysia
    Maldives
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    North Korea
    Pakistan
    Philippines
    Singapore
    South Korea
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit