Публікуйте свої продукти
Philips Signify UV-C Disinfection Batten 1x36W
Signify Thailand

Philips Signify UV-C Disinfection Batten 1x36W

UVC disinfection batten  TMS160C 1X36W TUV SLV/6

Order code: 911401524471

The UV-C batten is designed for the disinfection of surfaces and is suitable for a wide range of applications. The UV-C batten provides universal UV-C irradiance with homogenous distribution. Its disinfection capability is based on the wattage used and a specific exposure time for a given distance from that surface. No person should be present at the time of usage, due to the high risk of harm to eyes and skin. The performance is enhanced by a highly-reflective and durable aluminium body, which improves its efficacy even further and directs the UV-C light to the to-beirradiated surfaces. The lamp holders and end caps are protected against UV-C thanks to dedicated shielding. There is a 1- and 2-lamp version available, for both the bare batten and reflector batten. This offers even greater flexibility.

Специфікація
  • • Lamp configurations possible: 1-lamp or 2-lamps version. • Available: bare batten or with reflectors. • Philips T8 TUV lamp included: 36W. • Shortwave UV radiation peak at 253.7 nm (UVC). • High reflective aluminum housing for better reflectivity and performance.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPhilips_Signify_UV-C_Disinfection_Batten_1x36W
  • Сімейство продуктівUV-C Disinfection
  • Група продуктівBatten
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-12-23
  • Номер видання1
  • Висота (мм)80
  • Ширина (мм)56
  • Глибина (мм)1230
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вThailand
  • Виготовлено вThailand
  • Вага нетто (кг)0.85
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
  • Номер OmniClass23-35 47 21 11
  • Заголовок OmniClassLampholders

Доступність регіону

Азія
Armenia
Azerbaijan
Bangladesh
Bhutan
British Indian Ocean Territory
Brunei
Cambodia
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Laos
Macau
Malaysia
Maldives
Mongolia
Myanmar (Burma)
Nepal
North Korea
Pakistan
Philippines
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Tajikistan
Thailand
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit