Публікуйте свої продукти
Philips Signify UV-C Disinfection Batten Batten Sensor 1x36W
Signify Thailand

Philips Signify UV-C Disinfection Batten Batten Sensor 1x36W

UVC disinfection linear  TMS160C 1X36W TUV SLV/6 R Sensor

Order code: 911401555171

The UV-C linear with sensor is designed for the disinfection of surfaces and issuitable for a wide range of applications. The UV-C linear provides universal UV-C irradiance with homogenous distribution. Its disinfection capability is based on the wattage used and a specific exposure time for a given distance from that surface. No persons or animals should be present at the time of usage, due to the high risk of harm to eyes and skin. It comes with safeguard controls using sensor monitoring, which automatically shuts down the UV-C linear should a person or animal be detected within the range of the sensor. The performance is enhanced by a highly reflective and durable aluminium body, which improves its efficacy even further and directs the UV-C light to the to-be-irradiated surfaces and within the sensor range.

Специфікація
  • -Specially engineered mirror optics to cut off UV-C irradiation beyond the sensor range to avoid any accidental exposure beyond the coverage area. -Philips T8 TUV lamp included: 36W. -Shortwave UV radiation peak at 253.7 nm (UVC). -Various mounting options. -Specially designed mirror optics improve efficacy by average 90% by controlled distribution of the irradiance (Compared to UVC Batten with Al Cover) -Dip Switch available in sensor for time settings as per application
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPhilips_Signify_UV-C_Disinfection_Batten_Batten_Sensor_1x36W
  • Сімейство продуктівUV-C Disinfection
  • Група продуктівBatten
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-12-23
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1320
  • Ширина (мм)128
  • Глибина (мм)120
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийBrass
  • Розроблено вThailand
  • Виготовлено вThailand
  • Вага нетто (кг)2.4
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
  • Номер OmniClass23-35 47 21 11
  • Заголовок OmniClassLampholders

Доступність регіону

Азія
Armenia
Azerbaijan
Bangladesh
Bhutan
British Indian Ocean Territory
Brunei
Cambodia
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Laos
Macau
Malaysia
Maldives
Mongolia
Myanmar (Burma)
Nepal
North Korea
Pakistan
Philippines
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Tajikistan
Thailand
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit