Публікуйте свої продукти
OB361 Bollard LED
OB361 Bollard LED
    Signify

    OB361 Bollard LED

    Hadco’s OB361 is an elegant bollard designed for commercial applications. This LED line voltage luminaire is manufactured from high-strength, low-copper, proprietary cast aluminum alloy. Choice of high-performance optics for a variety of light distributions.
    Специфікація
    • Product Benefits:
      • Ensures long-lasting durability and reliability
      • Fade and abrasion resistant
      • Offers long life with LEDs
      • Design flexibility
      • Suitable for a variety of applications
      Product Features:
      • Die cast aluminum housing
      • Polyester powdercoat finish
      • Warm or cool color temperatures available
      • Variety of optics available
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерOB361_Bollard_LED
    • Сімейство продуктівHadco
    • Група продуктівOutdoor luminaires - Bollards
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-09-12
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
    • Класифікація IFCLight Fixture

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Канада
    Сполучені Штати

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (5)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (8)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (5)