Публікуйте свої продукти
TruGroove Micro Suspended
TruGroove Micro Suspended
    Signify

    TruGroove Micro Suspended

    TruGroove Micro Suspended drives performance beyond the edge. Innovative optics deliver exceptional uniformity and wide row spacing from a 1.75" aperture continuous line of light. Unique Quad Optic louver cells offer a wide range of options from graze to stack to asymmetric wall wash exceeding the demands of the most challenging spaces.
    Специфікація
    • Product Benefits:
      • Elevate performance to a whole new level in narrow aperture lighting
      • Wide row spacing enabling fewer fixtures and lower energy consumption
      • 20+ Lighting distributions which are ideal for a variety of applications
      • Smaller and more versatile
      • Innovative quad optic louver cell provides visual comfort with excellent performance
      Product Features:
      • MesoOptics producing true batwing distribution
      • AccuRender CRI 90 available in 5 color temperatures and tunable white
      • Multiple up/down lumen package options
      • Symmetric, asymmetric, direct, indirect, and direct/indirect distribution options
      • Interact Pro scalable sensors
      • Lens/louver combinations available
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTruGroove_suspended_micro
    • Сімейство продуктівLedalite
    • Група продуктівIndoor luminaires - Architectural linear
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-09-12
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Canada
    United States

    Схожі продукти