Публікуйте свої продукти
PureForm LED G2 Wildlife Friendly P26-FWC
Signify

PureForm LED G2 Wildlife Friendly P26-FWC

Gardco PureForm LED area medium P26 luminaire features narrow spectrum amber LEDs combined with special shielding, making it a wildlife friendly lighting solution. Multiple distribution and shielding options are available to achieve maximum control. A full range of control options provides additional energy savings.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPureForm_LED_G2_Wildlife_Friendly_P26-FWC
  • Сімейство продуктівGardco
  • Група продуктівOutdoor luminaires - Site & area
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-09-12
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
  • Класифікація IFCLight Fixture

Доступність регіону

Північна Америка
Canada
United States

Схожі продукти

1.6 з 5 зірок 1.6 (7)
4.3 з 5 зірок 4.3 (8)
4.8 з 5 зірок 4.8 (9)