Публікуйте свої продукти
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5200
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5200
    Sika

    Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5200

    SikaEmaco® N 5200 is a universal, one component, polymer modified, fast setting repair, reprofiling and levelling mortar that meets the requirements of class R2 according to EN 1504-3. SikaEmaco® N 5200 is a ready-to-use material that contains sulphate resistant cement (HSR LA), hydraulic binders, well graded sands, carefully selected polymers and fibres to improve physical and application properties. Applied nanotechnology has been used to significantly reduce shrinkage. When mixed with water, it forms a highly thixotropic mortar that can easily be hand or trowel applied in thicknesses from 3 up to 100 mm in one layer.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSikaEmaco-N-5200
    • Сімейство продуктівConcrete Repair
    • Група продуктівNon-Structural Concrete Repair Mortars
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-04-01
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolymer-modified cementitious
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
    • Класифікація IFCMaterial
    • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Опис Uniclass 2015Concrete repair mortars
    • Код CSI MasterFormat 201403 35 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
    • Номер OmniClass23-13 27 13 11
    • Заголовок OmniClassRepair Mortars